Meny Sök

Skallskruvar med sexkantshuvud – Plast

I lager

Sexkantsbultar och skruvar i plast är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. §• Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.

Serienummer: SR1992

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
546 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Stigning/TPI Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
4,5817 kr - 4,5817 kr 1845 I lager
M10
1.5 mm
Svart
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5946 kr - 0,5946 kr 14292 I lager
M3
0.5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.0 mm
External Hexagonal Drive
0,6075 kr - 0,6075 kr 36500 I lager
M3
0.5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Drive
0,6305 kr - 0,6305 kr 10500 I lager
M3
0.5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,6793 kr - 0,6793 kr 6474 I lager
M3
0.5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,619 kr - 0,619 kr 3586 I lager
M3
0.5 mm
Naturfärgad
PA
12.0 mm
Huvud sexkantigt
1,1863 kr - 1,1863 kr 4600 I lager
M6
1.0 mm
Svart
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,6606 kr - 0,6606 kr 7000 I lager
M3
0.5 mm
Naturfärgad
PA
25.0 mm
Huvud sexkantigt
0,55 kr - 0,55 kr 26466 I lager
M4
0.7 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
2,5709 kr - 2,5709 kr 2570 I lager
M8
1.25 mm
Svart
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
4,1077 kr - 4,1077 kr 200 I lager
M10
1.5 mm
Svart
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
0,8545 kr - 0,8545 kr 34140 I lager
M5
0.8 mm
Svart
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
1,0642 kr - 1,0642 kr 8958 I lager
M6
1.0 mm
Svart
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5572 kr - 0,5572 kr 11036 I lager
M4
0.7 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5974 kr - 0,5974 kr 33558 I lager
M4
0.7 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Drive
0,6118 kr - 0,6118 kr 35677 I lager
M3
0.5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,7712 kr - 0,7712 kr 23100 I lager
M3
0.5 mm
Svart
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5386 kr - 0,5386 kr 32556 I lager
M4
0.7 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
0,7511 kr - 0,7511 kr 6682 I lager
M3
0.5 mm
Svart
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,6448 kr - 0,6448 kr 4924 I lager
M3
0.5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
  • av 28
Sexkantsskruv M10 60.0 mm Nylon 6/6 Svart

10040959

Prisintervall
4,5817 kr - 4,5817 kr

Lagernivåer
1845 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    17.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Svart
Sexkantsskruv M3 4.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10039786

Prisintervall
0,5946 kr - 0,5946 kr

Lagernivåer
14292 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M3 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10039809

Prisintervall
0,6075 kr - 0,6075 kr

Lagernivåer
36500 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M3 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10039861

Prisintervall
0,6305 kr - 0,6305 kr

Lagernivåer
10500 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M3 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10039953

Prisintervall
0,6793 kr - 0,6793 kr

Lagernivåer
6474 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M3 12.0 mm PA Naturfärgad

10039854

Prisintervall
0,619 kr - 0,619 kr

Lagernivåer
3586 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M6 40.0 mm Nylon 6/6 Svart

10040621

Prisintervall
1,1863 kr - 1,1863 kr

Lagernivåer
4600 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
Sexkantsskruv M3 25.0 mm PA Naturfärgad

10039946

Prisintervall
0,6606 kr - 0,6606 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10039984

Prisintervall
0,55 kr - 0,55 kr

Lagernivåer
26466 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M8 40.0 mm Nylon 6/6 Svart

10040805

Prisintervall
2,5709 kr - 2,5709 kr

Lagernivåer
2570 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
Sexkantsskruv M10 50.0 mm Nylon 6/6 Svart

10040935

Prisintervall
4,1077 kr - 4,1077 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    17.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Svart
Sexkantsskruv M5 30.0 mm Nylon 6/6 Svart

10040355

Prisintervall
0,8545 kr - 0,8545 kr

Lagernivåer
34140 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Svart
Sexkantsskruv M6 30.0 mm Nylon 6/6 Svart

10040607

Prisintervall
1,0642 kr - 1,0642 kr

Lagernivåer
8958 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
Sexkantsskruv M4 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10040027

Prisintervall
0,5572 kr - 0,5572 kr

Lagernivåer
11036 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M4 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10040119

Prisintervall
0,5974 kr - 0,5974 kr

Lagernivåer
33558 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M3 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10039816

Prisintervall
0,6118 kr - 0,6118 kr

Lagernivåer
35677 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M3 16.0 mm Nylon 6/6 Svart

10039878

Prisintervall
0,7712 kr - 0,7712 kr

Lagernivåer
23100 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Svart
Sexkantsskruv M4 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10039960

Prisintervall
0,5386 kr - 0,5386 kr

Lagernivåer
32556 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M3 10.0 mm Nylon 6/6 Svart

10039823

Prisintervall
0,7511 kr - 0,7511 kr

Lagernivåer
6682 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Svart
Sexkantsskruv M3 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10039908

Prisintervall
0,6448 kr - 0,6448 kr

Lagernivåer
4924 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad