Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sexkantsbultar och skruvar i plast är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. §• Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.
Serienummer: SR1992
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Stigning/TPI | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3673 kr - 0,4534 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,9295 kr - 1,1475 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,4066 kr - 0,502 kr | 998 I lager |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,9295 kr - 1,1475 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,0903 kr - 1,3461 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,5217 kr - 0,6441 kr | 1500 I lager |
M5
|
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,4538 kr - 0,5602 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2,4956 kr - 3,081 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,7491 kr - 0,9249 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,5973 kr - 0,7373 kr | 496 I lager |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,6958 kr - 0,859 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,5304 kr - 0,6548 kr | 2000 I lager |
M6
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,7558 kr - 0,9332 kr | 1500 I lager |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,6523 kr - 0,8052 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2,0619 kr - 2,5456 kr | 258 I lager |
M8
|
1.25 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,5754 kr - 0,7104 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.7 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,4468 kr - 0,5516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,5117 kr - 0,6318 kr | 1000 I lager |
M5
|
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,7927 kr - 0,9787 kr | 130 I lager |
M6
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,5617 kr - 1,928 kr | 1000 I lager |
M8
|
1.25 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta