Meny Sök

Sexkantsskruv M5 x 0.8 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Våra sexkantsbultar med skårat huvud är tillverkade av naturfärgad nylon. De utgör mångsidiga fästelement för en lång rad tillämpningar och branscher. Den här bulten kan fästas med hylsnyckel eller platt skruvmejsel.
Essentra artikelnummer:

10297575

Tillverkarens artikelnummer:

50M050080K008

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,5516 kr
5000 - 19999 0,4965 kr
20000 + 0,4468 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

551,60 kr

1000 x 0,5516 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 8.0 mm
Huvudets höjd 3.8 mm
Gängans längd 8.0 mm
Gängstorlek M5 x 0.8
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Typ av huvud Sexkantshuvud
Skruvtyp Delvis gängad skruv
Specifikationer UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss