10297056
50M040070K025
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,1475 kr |
| 5000 - 19999 | 1,0328 kr |
| 20000 + | 0,9295 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Avstånd över plana ytor | 7.0 mm |
|---|---|
| Avstånd över plana ytor | 0.276 in |
| Huvudets höjd | 3.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.118 in |
| Gängans längd | 0.984 in |
| Gängans längd | 25.0 mm |
| Gängstorlek | M4 x 0.7 |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | Nylon 6/6 |
| Typ av huvud | Sexkantshuvud |
| Skruvtyp | Delvis gängad skruv |
| Specifikationer | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta