Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.
PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.
De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.
Serienummer: SR1593
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Form | Färg | Material | Antal per ark | Basens höjd | Total storlek | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6255 kr - 5,7301 kr | 1100 I lager |
Kvadratisk
|
Brun
|
Filt
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,5445 kr - 2,5445 kr | 278 I lager |
Kvadratisk
|
Brun
|
Filt
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
34.0 mm
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 14,271 kr - 14,271 kr | 1624 I lager |
Kvadratisk
|
Brun
|
Filt
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1,2821 kr - 1,2821 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kvadratisk
|
Vit
|
Filt
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,083 kr - 5,0792 kr | 566 I lager |
Kvadratisk
|
Brun
|
Filt
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3,4025 kr - 3,4025 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kvadratisk
|
Vit
|
Filt
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 104,0889 kr - 139,4016 kr | 42 I lager |
Kvadratisk
|
Svart
|
Polyuretan
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 4,8479 kr - 6,7871 kr | 6930 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
| 10164754 | 2,7585 kr - 3,8619 kr | 12740 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
|
| 1,8049 kr - 2,5269 kr | 546 I lager |
|
Grå
|
Polyuretan
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 0,8379 kr - 1,173 kr | 8712 I lager |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
10.2 mm
10.2 mm
|
|
||
| 4,7665 kr - 6,6732 kr | 2286 I lager |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
| 232,913 kr - 312,0005 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kvadratisk
|
Svart
|
Polyuretan
|
80
|
0.228 in
5.8 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,3093 kr - 6,033 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 2,5616 kr - 3,5863 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 124,9629 kr - 167,5394 kr | 181 I lager |
Kvadratisk
|
Svart
|
Polyuretan
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 149,7573 kr - 200,5443 kr | 77 I lager |
Kvadratisk
|
Svart
|
Polyuretan
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 151,4383 kr - 167,5394 kr | 38 I lager |
Kvadratisk
|
Vit
|
Polyuretan
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,0718 kr - 1,5005 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rektangulär
|
Brun
|
Filt
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9897 kr - 0,9897 kr | 2024 I lager |
Rektangulär
|
Vit
|
Filt
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
35.0 mm
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta