Meny Sök

Självhäftande buffert Kvadratisk 12.7 mm 3.1 mm Polyuretan

Svart, kvadratisk självhäftande buffert av PU, på dyna.
Essentra artikelnummer:

10333990

Tillverkarens artikelnummer:

117101369941

181 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 167,5394 kr
10 + 124,9629 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

167,54 kr

1 x 167,5394 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total bredd 12.7 mm
Antal per ark 80
Allt material Polyuretan
Form Kvadratisk
Färg Svart
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Commodity Code 3926909790
Total höjd 3.1 mm
Fotdiameter 12.7 mm
Basens höjd 3.1 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss