Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.
PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.
De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.
Serienummer: SR1593
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Form | Färg | Material | Antal per ark | Basens höjd | Total storlek | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8442 kr - 0,8442 kr | 54547 I lager |
Kvadratisk
|
Brun
|
Filt
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,4025 kr - 3,4025 kr | 3674 I lager |
Kvadratisk
|
Brun
|
Filt
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8442 kr - 0,8442 kr | 850 I lager |
Kvadratisk
|
Vit
|
Filt
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 14,271 kr - 14,271 kr | 490 I lager |
Kvadratisk
|
Vit
|
Filt
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 4,6255 kr - 5,7301 kr | 976 I lager |
Kvadratisk
|
Vit
|
Filt
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,3004 kr - 1,8206 kr | 15488 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 1,8738 kr - 1,8738 kr | 592 I lager |
Kvadratisk
|
Brun
|
Filt
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0899 kr - 1,0899 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 96,5004 kr - 126,7973 kr | 3 I lager |
Välvd
|
Vit
|
Polyuretan
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 90,6858 kr - 121,5752 kr | 13 I lager |
Platt
|
Vit
|
Polyuretan
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 135,5511 kr - 157,2393 kr | 36 I lager |
Platt
|
Svart
|
Polyuretan
|
40
|
0.157 in
4.0 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 163,6782 kr - 219,3915 kr | 48 I lager |
Välvd
|
Svart
|
Polyuretan
|
40
|
0.315 in
8.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 121,7915 kr - 129,475 kr | 60 I lager |
Välvd
|
Naturfärgad
|
Polyuretan
|
96
|
0.15 in
3.8 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 163,7226 kr - 167,066 kr | 206 I lager |
Platt
|
Svart
|
Polyuretan
|
24
|
0.197 in
5.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 255,0593 kr - 283,3745 kr | 1 I lager |
Välvd
|
Naturfärgad
|
Polyuretan
|
144
|
0.087 in
2.2 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10255575 | 1,2821 kr - 1,2821 kr | 4096 I lager |
Kvadratisk
|
Brun
|
Filt
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 0,8379 kr - 1,173 kr | 44400 I lager |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 95,9094 kr - 126,7973 kr | 56 I lager |
Välvd
|
Svart
|
Polyuretan
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 108,2881 kr - 125,6142 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Platt
|
Svart
|
Polyuretan
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,8738 kr - 1,8738 kr | 2938 I lager |
Kvadratisk
|
Vit
|
Filt
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta