Meny Sök

Självhäftande buffert Kvadratisk 12.7 mm 3.1 mm Polyuretan

Vit, kvadratisk självhäftande buffert av PU, på dyna.
Essentra artikelnummer:

10333983

Tillverkarens artikelnummer:

117101360041

38 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 167,5394 kr
10 + 151,4383 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

167,54 kr

1 x 167,5394 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total bredd 12.7 mm
Antal per ark 80
Allt material Polyuretan
Form Kvadratisk
Färg Vit
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Commodity Code 3926909790
Total höjd 3.1 mm
Fotdiameter 12.7 mm
Basens höjd 3.1 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss