Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.
PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.
De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.
Serienummer: SR1593
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Form | Färg | Material | Antal per ark | Basens höjd | Total storlek | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3942 kr - 0,8752 kr | 73236 I lager |
Rund
|
Vit
|
Filt
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,5839 kr - 1,2951 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Vit
|
Filt
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,1811 kr - 2,4803 kr | 1449 I lager |
Rund
|
Vit
|
Filt
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,5852 kr - 5,4289 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Vit
|
Filt
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,3335 kr - 1,8668 kr | 13800 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 1,8861 kr - 2,6405 kr | 7560 I lager |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,4257 kr - 0,9455 kr | 13000 I lager |
Rund
|
Brun
|
Filt
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,7123 kr - 1,5743 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Brun
|
Filt
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,4584 kr - 3,0627 kr | 4200 I lager |
Rund
|
Brun
|
Filt
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,4571 kr - 1,0138 kr | 2000 I lager |
Rund
|
Brun
|
Filt
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7903 kr - 1,7564 kr | 572 I lager |
Rund
|
Brun
|
Filt
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
26.0 mm
26.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 14,1393 kr - 14,1393 kr | 2118 I lager |
Kvadratisk
|
Svart
|
Polyuretan
|
72
|
0.52 in
13.2 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,7051 kr - 3,7868 kr | 493 I lager |
Rund
|
Brun
|
Filt
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 3,7493 kr - 7,8735 kr | 16 I lager |
Rund
|
Brun
|
Filt
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
60.0 mm
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,4257 kr - 0,9455 kr | 7617 I lager |
Rund
|
Vit
|
Filt
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,7123 kr - 1,5743 kr | 1152 I lager |
Rund
|
Vit
|
Filt
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,7457 kr - 1,7457 kr | 630 I lager |
Rund
|
Vit
|
Filt
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 2,9183 kr - 6,1285 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Vit
|
Filt
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,8852 kr - 5,8852 kr | 9156 I lager |
Platt
|
Svart
|
Polyuretan
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 0,7069 kr - 0,9897 kr | 41472 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
9.9 mm
9.9 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta