Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.
PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.
De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.
Serienummer: SR1593
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Form | Färg | Material | Antal per ark | Basens höjd | Total storlek | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2084 kr - 6,5105 kr | 2730 I lager |
|
Vit
|
Polyuretan
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 1,4452 kr - 2,0234 kr | 2800 I lager |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 1,0059 kr - 1,4083 kr | 12672 I lager |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 2,6334 kr - 3,6868 kr | 4388 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 2,4559 kr - 3,4383 kr | 8800 I lager |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,8259 kr - 1,3765 kr | 34104 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
8.0 mm
8.0 mm
|
|
||
| 4,463 kr - 4,463 kr | 19856 I lager |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 7,8715 kr - 7,8715 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
22.3 mm
22.3 mm
|
|
||
| 1,1798 kr - 1,6517 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 3,59 kr - 5,026 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 1,0059 kr - 1,4083 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 2,0107 kr - 2,2406 kr | 5700 I lager |
Kvadratisk
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
200
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,4539 kr - 3,4354 kr | 8000 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 297,0587 kr - 397,8782 kr | 778 I lager |
Kvadratisk
|
Naturfärgad
|
Polyuretan
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Grå
|
Polyuretan
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 162,3024 kr - 216,3736 kr | 26 I lager |
Platt
|
Svart
|
Polyuretan
|
32
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Kvadratisk
|
Grå
|
Polyuretan
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
22.6 mm
22.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||
| 248,2837 kr - 332,7117 kr | 67 I lager |
Kvadratisk
|
Vit
|
Polyuretan
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 121,0426 kr - 154,2398 kr | 330 I lager |
Platt
|
Naturfärgad
|
Polyuretan
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5 I lager |
Kvadratisk
|
Naturfärgad
|
Polyuretan
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta