Meny Sök

Självhäftande buffert Kvadratisk 12.7 mm 3.1 mm Polyuretan

Genomskinlig, rund självhäftande buffert av PU, på dyna.
Essentra artikelnummer:

10276501

Tillverkarens artikelnummer:

494481

5700 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
3000 - 8999 2,2406 kr
9000 + 2,0107 kr
Standardförpackning: 3000

Beställ i flerpack med 3000

Totalpris:

6 721,80 kr

3000 x 2,2406 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total bredd 12.7 mm
Antal per ark 200
Allt material Polyuretan
Form Kvadratisk
Färg Genomskinlig
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Commodity Code 3926300090
Total höjd 3.1 mm
Fotdiameter 12.7 mm
Basens höjd 3.1 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss