Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.
PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.
De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.
Serienummer: SR1593
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Form | Färg | Material | Antal per ark | Basens höjd | Total storlek | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6334 kr - 3,6868 kr | 4388 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 1,3601 kr - 1,9042 kr | 8600 I lager |
|
Vit
|
Polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 5,2084 kr - 6,5105 kr | 2730 I lager |
|
Vit
|
Polyuretan
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 3,7107 kr - 5,1951 kr | 10025 I lager |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 1,0059 kr - 1,4083 kr | 12672 I lager |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 6,6212 kr - 7,009 kr | 2078 I lager |
Rund
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
72
|
0.398 in
10.1 mm
|
22.3 mm
22.3 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 3,7107 kr - 5,1951 kr | 98748 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 7,8715 kr - 7,8715 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
22.3 mm
22.3 mm
|
|
||
| 2,4539 kr - 3,4354 kr | 8000 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 1,1798 kr - 1,6517 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 2,0107 kr - 2,2406 kr | 5700 I lager |
Kvadratisk
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
200
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 7,489 kr - 7,489 kr | 7812 I lager |
Platt
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
84
|
0.157 in
4.0 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,4452 kr - 2,0234 kr | 2800 I lager |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 2,4559 kr - 3,4383 kr | 8800 I lager |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,8259 kr - 1,3765 kr | 34496 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
8.0 mm
8.0 mm
|
|
||
| 2,3674 kr - 3,3144 kr | 196 I lager |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
20.6 mm
20.6 mm
|
|
||
| 1,2944 kr - 1,8122 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 3,5671 kr - 4,994 kr | 2450 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
20.6 mm
20.6 mm
|
|
||
| 1,0054 kr - 1,4077 kr | 2000 I lager |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 1,191 kr - 1,6674 kr | 17400 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta