Meny Sök

Självhäftande buffertar

I lager

Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.

PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.

De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.

  • Häftämnet fungerar bäst på jämn, ren och torr yta
  • Används vanligen som gummifötter, skåpstopp och för att skydda ytor
  • Klassad UL94 HB
  • Enkla att använda – ta loss och klistra fast.


Serienummer: SR1593

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
202 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form Färg Material Antal per ark Basens höjd Total storlek Fotdiameter Köp
228,0458 kr - 264,5331 kr 1 I lager
Välvd
Grå
Polyuretan
20
9.6 mm
19.0 mm
19.0 mm
153,4261 kr - 191,7863 kr 123 I lager
Välvd
Svart
Polyuretan
96
5.4 mm
9.6 mm
9.6 mm
  • av 11
Självhäftande buffert Välvd 19.0 mm 9.6 mm Polyuretan

10334119

Prisintervall
264,5331 kr - 228,0458 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Antal per ark
    20
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Välvd
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Välvd 9.6 mm 5.4 mm Polyuretan

10367940

Prisintervall
191,7863 kr - 153,4261 kr

Lagernivåer
123 I lager
Egenskaper
  • Antal per ark
    96
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Välvd
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB