Meny Sök

Självhäftande buffert Kvadratisk 10.2 mm 2.5 mm Polyuretan

Pyramidformad självhäftande buffert av naturfärgad PU.
Essentra artikelnummer:

10334133

Tillverkarens artikelnummer:

117102200040

778 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 397,8782 kr
10 + 297,0587 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

397,88 kr

1 x 397,8782 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total bredd 10.2 mm
Antal per ark 54
Allt material Polyuretan
Form Kvadratisk
Färg Naturfärgad
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Commodity Code 3926909790
Total höjd 2.5 mm
Fotdiameter 10.2 mm
Basens höjd 2.5 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss