Meny Sök

sexkantskruvar med lufthål

I lager

Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.

Det här sortimentet skruvar med lufthål har sexkantshuvud. Tillverkade av rostfritt stål.

  • Gör att gaser som fångats in längst ner i det gängade hålet kan slippa ut genom kärnan och ge luftflöde.
  • Den centrerade luftningen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
  • Passar för tätade kapslingar, höljen och maskinerier.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0091.A4

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
144 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 H1 Material A/F l1 d1 Köp
26,0918 kr - 34,7511 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
2.0
304 Rostfritt stål
6.0
6.0
M3
34,1814 kr - 45,5752 kr 223 I lager
1.6
4.0
304 Rostfritt stål
10.0
12.0
M6
55,2599 kr - 73,6039 kr 203 I lager
1.6
4.0
304 Rostfritt stål
10.0
40.0
M6
47,74 kr - 63,5774 kr 240 I lager
1.6
4.0
304 Rostfritt stål
10.0
30.0
M6
63,1216 kr - 84,2002 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
6.4
304 Rostfritt stål
17.0
40.0
M10
62,7798 kr - 83,6305 kr 228 I lager
1.6
4.0
304 Rostfritt stål
10.0
50.0
M6
32,7002 kr - 43,6382 kr 150 I lager
1.6
4.0
304 Rostfritt stål
10.0
10.0
M6
32,0165 kr - 42,7267 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6
4.0
316 Rostfritt stål
10.0
8.0
M6
70,6415 kr - 94,1128 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
6.4
304 Rostfritt stål
17.0
50.0
M10
70,9834 kr - 94,6825 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
7.5
304 Rostfritt stål
19.0
35.0
M12
57,9944 kr - 77,3639 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
2.8
316 Rostfritt stål
7.0
35.0
M4
61,7544 kr - 82,3772 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
6.4
316 Rostfritt stål
17.0
30.0
M10
54,8042 kr - 73,0342 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3
3.5
316 Rostfritt stål
8.0
35.0
M5
41,7013 kr - 55,6017 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6
4.0
316 Rostfritt stål
10.0
20.0
M6
37,9413 kr - 50,5884 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3
3.5
316 Rostfritt stål
8.0
16.0
M5
57,7665 kr - 77,0221 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6
4.0
316 Rostfritt stål
10.0
40.0
M6
35,2068 kr - 46,9424 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6
4.0
316 Rostfritt stål
10.0
12.0
M6
50,3606 kr - 67,1095 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
5.3
316 Rostfritt stål
13.0
30.0
M8
45,917 kr - 61,1847 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3
3.5
316 Rostfritt stål
8.0
25.0
M5
43,2964 kr - 57,7665 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
5.3
316 Rostfritt stål
13.0
20.0
M8
  • av 8
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M3 6.0 304 Rostfritt stål

20236601

Prisintervall
34,7511 kr - 26,0918 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M6 12.0 304 Rostfritt stål

20236748

Prisintervall
45,5752 kr - 34,1814 kr

Lagernivåer
223 I lager
Egenskaper
  • l1
    12.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M6 40.0 304 Rostfritt stål

20236779

Prisintervall
73,6039 kr - 55,2599 kr

Lagernivåer
203 I lager
Egenskaper
  • l1
    40.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M6 30.0 304 Rostfritt stål

20236755

Prisintervall
63,5774 kr - 47,74 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • l1
    30.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M10 40.0 304 Rostfritt stål

20236892

Prisintervall
84,2002 kr - 63,1216 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    40.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M6 50.0 304 Rostfritt stål

20236793

Prisintervall
83,6305 kr - 62,7798 kr

Lagernivåer
228 I lager
Egenskaper
  • l1
    50.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M6 10.0 304 Rostfritt stål

20236731

Prisintervall
43,6382 kr - 32,7002 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • l1
    10.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M6 8.0 316 Rostfritt stål

20237332

Prisintervall
42,7267 kr - 32,0165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    8.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M10 50.0 304 Rostfritt stål

20236915

Prisintervall
94,1128 kr - 70,6415 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    50.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M12 35.0 304 Rostfritt stål

20236953

Prisintervall
94,6825 kr - 70,9834 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    35.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M4 35.0 316 Rostfritt stål

20237226

Prisintervall
77,3639 kr - 57,9944 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    35.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M10 30.0 316 Rostfritt stål

20237561

Prisintervall
82,3772 kr - 61,7544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    30.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M5 35.0 316 Rostfritt stål

20237318

Prisintervall
73,0342 kr - 54,8042 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    35.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M6 20.0 316 Rostfritt stål

20237370

Prisintervall
55,6017 kr - 41,7013 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    20.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M5 16.0 316 Rostfritt stål

20237271

Prisintervall
50,5884 kr - 37,9413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    16.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M6 40.0 316 Rostfritt stål

20237417

Prisintervall
77,0221 kr - 57,7665 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    40.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M6 12.0 316 Rostfritt stål

20237356

Prisintervall
46,9424 kr - 35,2068 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    12.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M8 30.0 316 Rostfritt stål

20237479

Prisintervall
67,1095 kr - 50,3606 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    30.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M5 25.0 316 Rostfritt stål

20237295

Prisintervall
61,1847 kr - 45,917 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    25.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M8 20.0 316 Rostfritt stål

20237462

Prisintervall
57,7665 kr - 43,2964 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    20.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0