Meny Sök

Skruv med lufthål Sexkantshuvud M5 16.0 316 Rostfritt stål

Skruv med lufthål och sexkantigt huvud. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20237271

Tillverkarens artikelnummer:

20237271

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 50,5884 kr
100 - 249 45,5752 kr
250 - 499 42,9546 kr
500 - 999 40,448 kr
1000 + 37,9413 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

50,59 kr

1 x 50,5884 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 16.0
d1 M5
d2 1.3
H1 3.5
A/F 8.0
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss