Meny Sök

Skruv med lufthål Sexkantshuvud M6 8.0 316 Rostfritt stål

Skruv med lufthål och sexkantigt huvud. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20237332

Tillverkarens artikelnummer:

20237332

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 42,7267 kr
100 - 249 38,511 kr
250 - 499 36,3462 kr
500 - 999 34,1814 kr
1000 + 32,0165 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

42,73 kr

1 x 42,7267 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 8.0
d1 M6
d2 1.6
H1 4.0
A/F 10.0
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss