Meny Sök

Skruv med lufthål Sexkantshuvud M6 20.0 316 Rostfritt stål

Skruv med lufthål och sexkantigt huvud. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20237370

Tillverkarens artikelnummer:

20237370

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 55,6017 kr
100 - 249 50,0188 kr
250 - 499 47,2842 kr
500 - 999 44,4358 kr
1000 + 41,7013 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

55,60 kr

1 x 55,6017 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 20.0
d1 M6
d2 1.6
H1 4.0
A/F 10.0
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss