Meny Sök

Skruv med lufthål Sexkantshuvud M6 40.0 316 Rostfritt stål

Skruv med lufthål och sexkantigt huvud. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20237417

Tillverkarens artikelnummer:

20237417

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 77,0221 kr
100 - 249 69,2743 kr
250 - 499 65,5143 kr
500 - 999 61,6404 kr
1000 + 57,7665 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

77,02 kr

1 x 77,0221 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 40.0
d1 M6
d2 1.6
H1 4.0
A/F 10.0
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss