Sexkantiga stålmuttrar ger ett stabilt grepp samtidigt som de förhindrar att de lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. De är lätta att dra åt och lossa med vanlig skiftnyckel eller tång. Sexkantiga stålmuttrar ger ett stabilt grepp samtidigt som de förhindrar att de lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. De är lätta att dra åt och lossa med vanlig skiftnyckel eller tång. Används tillsammans med ledarskruvar av stål eller rostfritt stål för låga varvtal, manuell styrning och fastspänning/fastlåsning samt mottagning av ballast.
På grund av sitt material används de i tillämpningar som kräver hög hållfasthet och hållbarhet men som kräver smörjning för att förhindra att muttern fastnar i skruven.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Finns som standard som högergängade sexkantsmuttrar av stål såväl som vänstergängade.
OBS! Kontaktytor med stål mot stål är olämpliga för motoriserade rörelser.
Material: Stål Serienummer: SRL1338
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | A/F tol. h11 | d1 tol 7H | Lead | Gängans riktning | Antal starter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152,2175 kr - 202,9427 kr | 4 I lager |
TR22 x 5
|
30.0
|
22.0
|
5.0
|
Vänstermontage
|
1.0
|
||
| 210,2848 kr - 280,30 kr | 35 I lager |
TR32 x 6
|
50.0
|
32.0
|
6.0
|
Högermontage
|
1.0
|
||
| 71,5685 kr - 95,4943 kr | 10 I lager |
TR10 x 2
|
17.0
|
10.0
|
2.0
|
Vänstermontage
|
1.0
|
||
| 139,7916 kr - 186,3171 kr | 38 I lager |
TR26 x 5
|
36.0
|
26.0
|
5.0
|
Högermontage
|
1.0
|
||
| 177,1888 kr - 236,194 kr | 6 I lager |
TR26 x 5
|
36.0
|
26.0
|
5.0
|
Vänstermontage
|
1.0
|
||
| 200,129 kr - 266,8346 kr | 6 I lager |
TR30 x 6
|
46.0
|
30.0
|
6.0
|
Vänstermontage
|
1.0
|
||
| 122,467 kr - 163,2335 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR18 x 8
|
27.0
|
18.0
|
8.0
|
Högermontage
|
2.0
|
||
| 72,1659 kr - 96,1814 kr | 4 I lager |
TR16 x 8
|
24.0
|
16.0
|
8.0
|
Högermontage
|
2.0
|
||
| 168,2278 kr - 224,3774 kr | 11 I lager |
TR24 x 10
|
36.0
|
24.0
|
10.0
|
Högermontage
|
2.0
|
||
| 247,5625 kr - 330,0396 kr | 13 I lager |
TR36 x 6
|
55.0
|
36.0
|
6.0
|
Högermontage
|
1.0
|
||
| 152,2175 kr - 202,9427 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR22 x 10
|
30.0
|
22.0
|
5.0
|
Högermontage
|
2.0
|
||
| 179,1005 kr - 238,8046 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR28 x 5
|
41.0
|
28.0
|
5.0
|
Vänstermontage
|
1.0
|
||
| 425,5877 kr - 567,4702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR40 x 7
|
60.0
|
40.0
|
7.0
|
Vänstermontage
|
1.0
|
||
| 355,453 kr - 473,8995 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR36 x 12
|
55.0
|
36.0
|
12.0
|
Högermontage
|
2.0
|
||
| 395,0008 kr - 526,6618 kr | 3 I lager |
TR44 x 7
|
65.0
|
44.0
|
7.0
|
Högermontage
|
1.0
|
||
| 500,2627 kr - 667,0867 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR40 x 14
|
60.0
|
40.0
|
14.0
|
Högermontage
|
2.0
|
||
| 129,9942 kr - 173,4013 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR24 x 5
|
36.0
|
24.0
|
5.0
|
Vänstermontage
|
1.0
|
||
| 74,0776 kr - 98,792 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR12 x 6
|
19.0
|
12.0
|
6.0
|
Högermontage
|
2.0
|
||
| 122,467 kr - 163,2335 kr | 3 I lager |
TR18 x 4
|
27.0
|
18.0
|
4.0
|
Vänstermontage
|
1.0
|
||
| 1 806,5376 kr - 2 125,3341 kr | 2 I lager |
TR60 x 9
|
90.0
|
60.0
|
9.0
|
Högermontage
|
1.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta