Meny Sök

Sexkantsmutter TR24 x 5 36.0 Stål

Sexkantsmuttrar i stål är utformade för att ge ett säkert grepp och förhindra att den lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. Används för låga varvtal, manuell styrning, fastspänning eller låsning. Vänstergängad och används i tillämpningar där en hög grad av styrka och hållbarhet krävs.
Essentra artikelnummer:

20148423

Tillverkarens artikelnummer:

20148423

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 178,6034 kr
10 - 19 160,7221 kr
20 - 49 151,8615 kr
50 - 99 142,8778 kr
100 + 133,8941 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

178,60 kr

1 x 178,6034 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR24 x 5
Antal starter 1.0
d1 tol 7H 24.0
Lead 5.0
Gängans riktning Vänstermontage
Kontaktyta 845.0
A/F tol. h11 36.0
Vikt kg 0.219
Material Stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss