Det här är avståndshållare hona mot hona som har ett genomföringshål. En självgängande skruv används för att gänga plasten, vilket ger ett bra fäste. Finns i flera olika skruvstorlekar och med många distanslängder.
Serienummer: SR2791
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Avstånd över plana ytor | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2428 kr - 4,2428 kr | 1031 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,9881 kr - 1,9881 kr | 67990 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,2589 kr - 2,2589 kr | 7000 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,8996 kr - 0,8996 kr | 118 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 4,5236 kr - 4,5236 kr | 1000 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
#4
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 1,1905 kr - 1,1905 kr | 5000 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,2315 kr - 1,2315 kr | 5049 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,3561 kr - 1,4124 kr | 3000 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,2554 kr - 2,2554 kr | 2952 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,53 kr - 1,53 kr | 3377 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,7893 kr - 0,7893 kr | 1195 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6599 kr - 0,6599 kr | 177 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,0952 kr - 1,0952 kr | 7630 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3,9499 kr - 3,9499 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,9751 kr - 0,9751 kr | 21000 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,9922 kr - 1,9922 kr | 1500 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 3,5756 kr - 3,5756 kr | 3430 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,772 kr - 0,772 kr | 1765 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 7,4881 kr - 7,4881 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 1,4316 kr - 1,4316 kr | 13048 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta