Meny Sök

Sexkantiga muttrar av standardtyp - Plast

I lager

Sexsidig fästanordning med invändigt, gängat hål, används vanligen tillsammans med bult eller skruv. Kan fästas på plats med hjälp av skiftnyckel eller hake.

Serienummer: SR1954 ,SR2014

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
84 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Material Köp
0,7827 kr - 1,5512 kr 55 I lager
M5
Svart
PA
0,7511 kr - 1,4793 kr 313 I lager
M3
Svart
PA
1,4506 kr - 2,6284 kr 2605 I lager
M2.5
Naturfärgad
PA
3,4614 kr - 6,5638 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
Naturfärgad
PP
1,2481 kr - 2,4704 kr 148 I lager
M8
Svart
PA
0,7353 kr - 1,4003 kr 2200 I lager
M5
Naturfärgad
PP
2,298 kr - 4,3375 kr 1083 I lager
M12
Naturfärgad
PP
2,5422 kr - 4,6392 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Naturfärgad
PA
1,228 kr - 2,3411 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Naturfärgad
PP
2,6858 kr - 4,8833 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
Svart
PA
2,5422 kr - 4,6392 kr 100 I lager
M10
Svart
PA
1,1863 kr - 2,2549 kr 220 I lager
M10
Naturfärgad
PP
8,0432 kr - 17,6663 kr 450 I lager
M5
Naturfärgad
PVDF
9,2353 kr - 20,2947 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Naturfärgad
PVDF
1,0442 kr - 1,2892 kr 2275 I lager
1/4-28
Naturfärgad
Nylon 6/6
0,826 kr - 1,0198 kr 1535 I lager
1/4-20
Naturfärgad
Nylon 6/6
3,2747 kr - 4,3663 kr 2000 I lager
M12 x 1.75
Naturfärgad
Nylon 6/6
0,54 kr - 0,7195 kr 2000 I lager
M5 x 0.8
Naturfärgad
Nylon 6/6
1,6086 kr - 2,14 kr Fråga angående leveranstidhär
3/8-32
Naturfärgad
Nylon 6/6
1,1303 kr - 1,5081 kr 2000 I lager
M10 x 1.5
Naturfärgad
Nylon 6/6
  • av 5
Sexkantsmutter M5 8.0 mm PA Svart

10326411

Prisintervall
1,5512 kr - 0,7827 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Sexkantsmutter M3 5.5 mm PA Svart

10326381

Prisintervall
1,4793 kr - 0,7511 kr

Lagernivåer
313 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Sexkantsmutter M2.5 5.0 mm PA Naturfärgad

10326374

Prisintervall
2,6284 kr - 1,4506 kr

Lagernivåer
2605 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Sexkantsmutter M16 24.0 mm PP Naturfärgad

10326534

Prisintervall
6,5638 kr - 3,4614 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polypropen
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Sexkantsmutter M8 13.0 mm PA Svart

10326459

Prisintervall
2,4704 kr - 1,2481 kr

Lagernivåer
148 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Sexkantsmutter M5 8.0 mm PP Naturfärgad

10326480

Prisintervall
1,4003 kr - 0,7353 kr

Lagernivåer
2200 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polypropen
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Sexkantsmutter M12 18.0 mm PP Naturfärgad

10326527

Prisintervall
4,3375 kr - 2,298 kr

Lagernivåer
1083 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polypropen
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Sexkantsmutter M10 17.0 mm PA Naturfärgad

10326466

Prisintervall
4,6392 kr - 2,5422 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Sexkantsmutter M8 13.0 mm PP Naturfärgad

10326503

Prisintervall
2,3411 kr - 1,228 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polypropen
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Sexkantsmutter M12 18.0 mm PA Svart

10326558

Prisintervall
4,8833 kr - 2,6858 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Sexkantsmutter M10 17.0 mm PA Svart

10326473

Prisintervall
4,6392 kr - 2,5422 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Sexkantsmutter M10 17.0 mm PP Naturfärgad

10326510

Prisintervall
2,2549 kr - 1,1863 kr

Lagernivåer
220 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polypropen
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Sexkantsmutter M5 8.0 mm PVDF Naturfärgad

10402115

Prisintervall
17,6663 kr - 8,0432 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyvinylidenfluorid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Sexkantsmutter M6 10.0 mm PVDF Naturfärgad

10402122

Prisintervall
20,2947 kr - 9,2353 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyvinylidenfluorid
Sexkantsmutter 1/4-28 0.425 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10325452

Prisintervall
1,2892 kr - 1,0442 kr

Lagernivåer
2275 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    1/4-28
  • Avstånd över plana ytor
    10.8 mm
  • Total höjd
    6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Sexkantsmutter 1/4-20 0.425 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10325445

Prisintervall
1,0198 kr - 0,826 kr

Lagernivåer
1535 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    1/4-20
  • Avstånd över plana ytor
    10.8 mm
  • Total höjd
    6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Sexkantsmutter M12 x 1.75 17.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10325179

Prisintervall
4,3663 kr - 3,2747 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Avstånd över plana ytor
    17.7 mm
  • Total höjd
    10.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Sexkantsmutter M5 x 0.8 7.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10325131

Prisintervall
0,7195 kr - 0,54 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Avstånd över plana ytor
    7.9 mm
  • Total höjd
    4.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Sexkantsmutter 3/8-32 0.500 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10325469

Prisintervall
2,14 kr - 1,6086 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    3/8-32
  • Avstånd över plana ytor
    12.7 mm
  • Total höjd
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsmutter M10 x 1.5 14.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10325162

Prisintervall
1,5081 kr - 1,1303 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Avstånd över plana ytor
    14.8 mm
  • Total höjd
    9.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6