Meny Sök

Sexkantsmutter M8 13.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna sexkantiga mutter är tillverkad av naturfärgad nylon. Används i tillämpningar där muttern måste vara resistent mot el, kemikalier och värme. Hänvisar till standarderna NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 och DIN 943 enbart för vägledning.
Essentra artikelnummer:

10041505

Tillverkarens artikelnummer:

0030050000VR

17665 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,6373 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 637,30 kr

1000 x 1,6373 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M8
Avstånd över plana ytor 13.0 mm
Total höjd 6.5 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Specifikationer DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403
Standarder DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403, REACH, RoHS
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss