Meny Sök

Sexkantsmutter M8 13.0 mm Nylon 6/6 Svart

Denna sexkantiga mutter är tillverkad av svart nylon. Används i tillämpningar där muttern måste vara resistent mot el, kemikalier och värme. Hänvisar till standarderna NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 och DIN 943 enbart för vägledning.
Essentra artikelnummer:

10041512

Tillverkarens artikelnummer:

0030050001VR

12216 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 1,3501 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

135,01 kr

100 x 1,3501 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M8
Avstånd över plana ytor 13.0 mm
Total höjd 6.5 mm
Färg Svart
Allt material Polyamid 6/6
Specifikationer DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403
Standarder DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403, REACH, RoHS
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss