10041451
0030030500VR
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 + | 2,1688 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gängstorlek | M5 |
|---|---|
| Avstånd över plana ytor | 8.0 mm |
| Avstånd över plana ytor | 0.315 in |
| Total höjd | 0.165 in |
| Total höjd | 4.2 mm |
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Polyvinylidenfluorid |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Specifikationer | DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403 |
| Standarder | DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403, REACH, RoHS |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta