10041659
0030090500VR
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 + | 15,7848 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gängstorlek | M16 |
|---|---|
| Avstånd över plana ytor | 0.945 in |
| Avstånd över plana ytor | 24.0 mm |
| Total höjd | 14.8 mm |
| Total höjd | 0.583 in |
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Polyvinylidenfluorid |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Specifikationer | DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403 |
| Standarder | DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403, REACH, RoHS |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta