Meny Sök

Sats med inställningsskruv

I lager

Skruva ihop den gängade delen och mottagardelen på några sekunder för en snabb, enkel och säker förbindningskomponent. Levereras i satser där skruv och mottagardel ingår. Tillverkat av HDPE.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
67 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Material Gängans längd Längd, mottagningsenhetens gänga Köp
0,8585 kr - 1,3199 kr 20371 I lager
M5
Vit
Nylon 6/6
20.0 mm
1,4312 kr - 1,8384 kr 17796 I lager
M6
Svart
Nylon 6/6
10.0 mm
1,1388 kr - 1,7379 kr 13133 I lager
M5
Vit
Nylon 6/6
30.0 mm
0,6967 kr - 1,0671 kr 24797 I lager
M5
Vit
Nylon
10.0 mm
10.0 mm
2,4159 kr - 3,3178 kr 140 I lager
M6
Svart
Nylon 6/6
48.0 mm
0,6131 kr - 0,9436 kr 15702 I lager
M4
Vit
Nylon 6/6
10.0 mm
0,7495 kr - 1,1504 kr 6145 I lager
M5
Vit
Nylon
15.0 mm
10.0 mm
0,6967 kr - 1,0671 kr 19460 I lager
M5
Svart
Nylon
10.0 mm
0,6131 kr - 0,9436 kr 9998 I lager
M4
Svart
Nylon 6/6
10.0 mm
2,2686 kr - 3,1167 kr 2128 I lager
M6
Vit
Nylon 6/6
39.0 mm
2,2686 kr - 3,1167 kr 526 I lager
M6
Svart
Nylon 6/6
39.0 mm
1,1429 kr - 1,7379 kr 12451 I lager
M5
Svart
Nylon
30.0 mm
2,7576 kr - 7,1182 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Svart
HDPE
10.0 mm
90.0 mm
2,0395 kr - 5,1577 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Svart
HDPE
10.0 mm
40.0 mm
2,6284 kr - 6,7864 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Svart
HDPE
10.0 mm
80.0 mm
2,6284 kr - 6,7864 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Vit
HDPE
10.0 mm
80.0 mm
2,3892 kr - 6,334 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Vit
HDPE
10.0 mm
60.0 mm
2,0395 kr - 5,1577 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Vit
HDPE
10.0 mm
40.0 mm
2,0826 kr - 4,7052 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Svart
HDPE
10.0 mm
20.0 mm
1,8097 kr - 4,6147 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Vit
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
  • av 4
Fästskruv, hane 20.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10065624

Prisintervall
1,3199 kr - 0,8585 kr

Lagernivåer
20371 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Vit
  • Huvuddiameter
    14.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Fästskruv, hane 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065709

Prisintervall
1,8384 kr - 1,4312 kr

Lagernivåer
17796 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Fästskruv, hane 30.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10065662

Prisintervall
1,7379 kr - 1,1388 kr

Lagernivåer
13133 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Vit
  • Huvuddiameter
    14.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Fästskruv, hane 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

10065587

Prisintervall
1,0671 kr - 0,6967 kr

Lagernivåer
24797 I lager
Egenskaper
  • Längd, mottagningsenhetens gänga
    10.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Vit
  • Huvuddiameter
    14.0 mm
Fästskruv, hane 48.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065822

Prisintervall
3,3178 kr - 2,4159 kr

Lagernivåer
140 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    48.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Drevtyp
    Bits med spår
Fästskruv, hane 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065563

Prisintervall
0,9436 kr - 0,6131 kr

Lagernivåer
15702 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Vit
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Fästskruv, hane 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nylon

10065600

Prisintervall
1,1504 kr - 0,7495 kr

Lagernivåer
6145 I lager
Egenskaper
  • Längd, mottagningsenhetens gänga
    10.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Vit
  • Huvuddiameter
    14.0 mm
Fästskruv, hane 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

10065594

Prisintervall
1,0671 kr - 0,6967 kr

Lagernivåer
19460 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Svart
  • Huvuddiameter
    14.0 mm
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Fästskruv, hane 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065570

Prisintervall
0,9436 kr - 0,6131 kr

Lagernivåer
9998 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Svart
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Fästskruv, hane 39.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065792

Prisintervall
3,1167 kr - 2,2686 kr

Lagernivåer
2128 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    39.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Vit
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Fästskruv, hane 39.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065808

Prisintervall
3,1167 kr - 2,2686 kr

Lagernivåer
526 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    39.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Fästskruv, hane 30.0 mm 14.0 mm Nylon

10119235

Prisintervall
1,7379 kr - 1,1429 kr

Lagernivåer
12451 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Svart
  • Huvuddiameter
    14.0 mm
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Hållskruvar, hane/hona M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179581

Prisintervall
7,1182 kr - 2,7576 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd, mottagningsenhetens gänga
    90.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Svart
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
Hållskruvar, hane/hona M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179505

Prisintervall
5,1577 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd, mottagningsenhetens gänga
    40.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Svart
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
Hållskruvar, hane/hona M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179567

Prisintervall
6,7864 kr - 2,6284 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd, mottagningsenhetens gänga
    80.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Svart
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
Hållskruvar, hane/hona M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179574

Prisintervall
6,7864 kr - 2,6284 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd, mottagningsenhetens gänga
    80.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Vit
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
Hållskruvar, hane/hona M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179550

Prisintervall
6,334 kr - 2,3892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd, mottagningsenhetens gänga
    60.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Vit
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
Hållskruvar, hane/hona M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179512

Prisintervall
5,1577 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd, mottagningsenhetens gänga
    40.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Vit
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
Hållskruvar, hane/hona M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179420

Prisintervall
4,7052 kr - 2,0826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd, mottagningsenhetens gänga
    20.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Svart
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
Hållskruvar, hane/hona M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179413

Prisintervall
4,6147 kr - 1,8097 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd, mottagningsenhetens gänga
    2.6 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Vit
  • Huvuddiameter
    12.0 mm