Meny Sök

Fästskruv, hane 20.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

Denna skårade förbandsskruv av vit nylon används tillsammans med en mottagardel (beställs separat). Förbandsskruvar används för att sammanfoga plåtar. Skruvas in i en mottagardel, för hand eller med platt skruvmejsel.
Essentra artikelnummer:

10065624

Tillverkarens artikelnummer:

082052011301

18371 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 1,3595 kr
500 - 999 1,1983 kr
1000 + 0,8843 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

339,88 kr

250 x 1,3595 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängans längd 20.0 mm
Gängstorlek M5
Färg Vit
Huvuddiameter 14.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Drevtyp Bits med spår
Typ av huvud Runt huvud
Skruvtyp Förbandsskruv – hane
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss