Meny Sök

Hållskruvar, hane/hona M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

Förbandsskruvar är utformade för att passa med han-/hondelar i tillämpningar där man fäster flera paneler för hand. Denna serie är tillverkad i svart HDPE och levereras i ett set med både han- och hondelar.
Essentra artikelnummer:

10179413

Tillverkarens artikelnummer:

0191070908VR

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 4,7532 kr
1000 + 1,864 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd, mottagningsenhetens gänga 2.6 mm
Gängans längd 10.0 mm
Gängstorlek M4
Färg Vit
Huvuddiameter 12.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Typ av huvud Runt huvud
Skruvtyp Sats med inställningsskruv
Allt material Högdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss