10179550
0191160908VR
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 999 | 6,334 kr |
| 1000 + | 2,3892 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Längd, mottagningsenhetens gänga | 60.0 mm |
|---|---|
| Längd, mottagningsenhetens gänga | 2.362 in |
| Gängans längd | 0.394 in |
| Gängans längd | 10.0 mm |
| Gängstorlek | M4 |
| Färg | Vit |
| Huvuddiameter | 0.472 in |
| Huvuddiameter | 12.0 mm |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Typ av huvud | Runt huvud |
| Skruvtyp | Sats med inställningsskruv |
| Allt material | Högdensitetspolyeten |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta