Meny Sök

Sats med inställningsskruv

I lager

Skruva ihop den gängade delen och mottagardelen på några sekunder för en snabb, enkel och säker förbindningskomponent. Levereras i satser där skruv och mottagardel ingår. Tillverkat av HDPE.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
67 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Material Gängans längd Längd, mottagningsenhetens gänga Köp
1,6661 kr - 4,1925 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Svart
HDPE
5.0 mm
5.0 mm
0,8585 kr - 1,3199 kr 20371 I lager
M5
Vit
Nylon 6/6
20.0 mm
1,4312 kr - 1,8384 kr 20296 I lager
M6
Svart
Nylon 6/6
10.0 mm
1,1388 kr - 1,7379 kr 13133 I lager
M5
Vit
Nylon 6/6
30.0 mm
1,1089 kr - 1,7091 kr 446 I lager
M5
Vit
Nylon
25.0 mm
10.0 mm
1,4374 kr - 1,9677 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Svart
Nylon
40.0 mm
10.0 mm
1,4312 kr - 1,8384 kr 19500 I lager
M6
Vit
Nylon 6/6
10.0 mm
1,6478 kr - 2,14 kr 25234 I lager
M6
Vit
Nylon 6/6
18.0 mm
0,6131 kr - 0,9436 kr 15702 I lager
M4
Vit
Nylon 6/6
10.0 mm
0,7495 kr - 1,1504 kr 6145 I lager
M5
Vit
Nylon
15.0 mm
10.0 mm
1,1089 kr - 1,7091 kr 9497 I lager
M5
Svart
Nylon
25.0 mm
0,6131 kr - 0,9436 kr 11748 I lager
M4
Svart
Nylon 6/6
10.0 mm
2,2686 kr - 3,1167 kr 2128 I lager
M6
Vit
Nylon 6/6
39.0 mm
1,963 kr - 2,5135 kr 7000 I lager
M6
Vit
Nylon 6/6
30.0 mm
0,7495 kr - 1,1504 kr 11579 I lager
M5
Svart
Nylon
15.0 mm
0,6967 kr - 1,0671 kr 24797 I lager
M5
Vit
Nylon
10.0 mm
10.0 mm
2,4159 kr - 3,3178 kr 5937 I lager
M6
Svart
Nylon 6/6
48.0 mm
0,6967 kr - 1,0671 kr 19460 I lager
M5
Svart
Nylon
10.0 mm
2,0976 kr - 2,7289 kr 4000 I lager
M6
Svart
Nylon
36.0 mm
28.0 mm
0,8585 kr - 1,3199 kr 24243 I lager
M5
Svart
Nylon 6/6
20.0 mm
  • av 4
Hållskruvar, hane/hona M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179307

Prisintervall
4,1925 kr - 1,6661 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd, mottagningsenhetens gänga
    5.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Svart
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
Fästskruv, hane 20.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10065624

Prisintervall
1,3199 kr - 0,8585 kr

Lagernivåer
20371 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Vit
  • Huvuddiameter
    14.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Fästskruv, hane 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065709

Prisintervall
1,8384 kr - 1,4312 kr

Lagernivåer
20296 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Fästskruv, hane 30.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10065662

Prisintervall
1,7379 kr - 1,1388 kr

Lagernivåer
13133 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Vit
  • Huvuddiameter
    14.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Fästskruv, hane 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Nylon

10065648

Prisintervall
1,7091 kr - 1,1089 kr

Lagernivåer
446 I lager
Egenskaper
  • Längd, mottagningsenhetens gänga
    10.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Vit
  • Huvuddiameter
    14.0 mm
Fästskruv, hane 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Nylon

10065686

Prisintervall
1,9677 kr - 1,4374 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd, mottagningsenhetens gänga
    10.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Svart
  • Huvuddiameter
    14.0 mm
Fästskruv, hane 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065693

Prisintervall
1,8384 kr - 1,4312 kr

Lagernivåer
19500 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Vit
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Fästskruv, hane 18.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065716

Prisintervall
2,14 kr - 1,6478 kr

Lagernivåer
25234 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Vit
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Fästskruv, hane 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065563

Prisintervall
0,9436 kr - 0,6131 kr

Lagernivåer
15702 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Vit
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Fästskruv, hane 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nylon

10065600

Prisintervall
1,1504 kr - 0,7495 kr

Lagernivåer
6145 I lager
Egenskaper
  • Längd, mottagningsenhetens gänga
    10.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Vit
  • Huvuddiameter
    14.0 mm
Fästskruv, hane 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Nylon

10065655

Prisintervall
1,7091 kr - 1,1089 kr

Lagernivåer
9497 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Svart
  • Huvuddiameter
    14.0 mm
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Fästskruv, hane 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065570

Prisintervall
0,9436 kr - 0,6131 kr

Lagernivåer
11748 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Svart
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Fästskruv, hane 39.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065792

Prisintervall
3,1167 kr - 2,2686 kr

Lagernivåer
2128 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    39.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Vit
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Fästskruv, hane 30.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065754

Prisintervall
2,5135 kr - 1,963 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Vit
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Fästskruv, hane 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nylon

10065617

Prisintervall
1,1504 kr - 0,7495 kr

Lagernivåer
11579 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Svart
  • Huvuddiameter
    14.0 mm
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Fästskruv, hane 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

10065587

Prisintervall
1,0671 kr - 0,6967 kr

Lagernivåer
24797 I lager
Egenskaper
  • Längd, mottagningsenhetens gänga
    10.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Vit
  • Huvuddiameter
    14.0 mm
Fästskruv, hane 48.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065822

Prisintervall
3,3178 kr - 2,4159 kr

Lagernivåer
5937 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    48.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Fästskruv, hane 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

10065594

Prisintervall
1,0671 kr - 0,6967 kr

Lagernivåer
19460 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Svart
  • Huvuddiameter
    14.0 mm
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Fästskruv, hane 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nylon

10065785

Prisintervall
2,7289 kr - 2,0976 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Längd, mottagningsenhetens gänga
    28.0 mm
  • Gängans längd
    36.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
Fästskruv, hane 20.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10065631

Prisintervall
1,3199 kr - 0,8585 kr

Lagernivåer
24243 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Svart
  • Huvuddiameter
    14.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2