Meny Sök

Fästskruv, hane 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Nylon

Denna skårade förbandsskruv av vit nylon används tillsammans med en mottagardel (beställs separat). Förbandsskruvar används för att sammanfoga plåtar. Skruvas in i en mottagardel, för hand eller med platt skruvmejsel.
Essentra artikelnummer:

10065655

Tillverkarens artikelnummer:

082052611401

9497 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 1,7091 kr
500 - 999 1,5081 kr
1000 + 1,1089 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

427,28 kr

250 x 1,7091 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängans längd 25.0 mm
Gängstorlek M5
Färg Svart
Huvuddiameter 14.0 mm
Gängstandard Metriska Gängor
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Drevtyp Bits med spår
Typ av huvud Runt huvud
Skruvtyp Förbandsskruv – hane
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss