10065648
082052611301
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 250 - 499 | 1,7091 kr |
| 500 - 999 | 1,5081 kr |
| 1000 + | 1,1089 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Längd, mottagningsenhetens gänga | 0.394 in |
|---|---|
| Längd, mottagningsenhetens gänga | 10.0 mm |
| Gängans längd | 25.0 mm |
| Gängans längd | 0.984 in |
| Gängstorlek | M5 |
| Färg | Vit |
| Huvuddiameter | 0.551 in |
| Huvuddiameter | 14.0 mm |
| Gängstandard | Metriska Gängor |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Typ av huvud | Runt huvud |
| Skruvtyp | Förbandsskruv – hane |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta