Skruva ihop den gängade delen och mottagardelen på några sekunder för en snabb, enkel och säker förbindningskomponent. Levereras i satser där skruv och mottagardel ingår. Tillverkat av HDPE.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Längd, mottagningsenhetens gänga | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8097 kr - 4,6147 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Svart
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 1,982 kr - 4,8259 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Svart
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,0395 kr - 5,1577 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Svart
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,3892 kr - 6,334 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Vit
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,6661 kr - 4,1925 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Svart
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,982 kr - 5,0069 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Vit
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,9246 kr - 4,9164 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Vit
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4312 kr - 1,8384 kr | 20296 I lager |
M6
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,8585 kr - 1,3199 kr | 24243 I lager |
M5
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,6967 kr - 1,0671 kr | 19460 I lager |
M5
|
Svart
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,1388 kr - 1,7379 kr | 13133 I lager |
M5
|
Vit
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 1,8809 kr - 2,4416 kr | 10468 I lager |
M6
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,8585 kr - 1,3199 kr | 20371 I lager |
M5
|
Vit
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,8809 kr - 2,4416 kr | 32050 I lager |
M6
|
Vit
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,0976 kr - 2,7289 kr | 8469 I lager |
M6
|
Vit
|
Nylon
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 2,4159 kr - 3,3178 kr | 11630 I lager |
M6
|
Vit
|
Nylon 6/6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| 0,7495 kr - 1,1504 kr | 11579 I lager |
M5
|
Svart
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 1,1089 kr - 1,7091 kr | 9497 I lager |
M5
|
Svart
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,4312 kr - 1,8384 kr | 19500 I lager |
M6
|
Vit
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,2686 kr - 3,1167 kr | 526 I lager |
M6
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta