Meny Sök

SAE flänsskydd

I lager

SAE punktsvetsskydd används i första hand i hydraulik- och pneumatiktillämpningar. De utgör skyddslock för 3000 och 6000 SAE PSI-tillämpningar. Ger maximalt skydd för punktsvetsar på ventiler, pumpar och värmeväxlare. De varken spricker eller flagnar och eliminerar behovet av plywood, masonit och fästelement.

Sparar arbetstidskostnader under montering eftersom de enkelt trycks på plats för hand. Den speciella bakåtvända vinkeln matchar punktsvetsen som den täcker eller skyddar helt och hållet under lagring och transport.

Tillverkad av lågdensitetspolyeten (PE-LD) och finns i två färger. Den ofärgade, genomskinliga varianten är avsedd att skydda ytorna i kopplingar med delad fläns och låter O-ringen förbli synlig, samtidigt som den får ett säkert skydd av den invändiga låspärlan. Den röda varianten är perfekt för SAE flänsnippel. Klarar temperaturer från min -30 C upp till max +50 C.

  • Används främst i hydrauliska och pneumatiska tillämpningar 3000 och 6000 SAE PSI.
  • Den ofärgade varianten skyddar ytorna i kopplingar med delad fläns.
  • Klarar temperaturer från min -30 C upp till max +50 C.
Material: LDPE Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SR1029, SRCALSAE, SRF0004

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg D Klassificering tryckklass (alla) h d Typ Köp
3,1808 kr - 10,7994 kr 4850 I lager
Röd
79.4 mm
14.0 mm
79.4 mm
1
2,7464 kr - 9,387 kr 16020 I lager
Röd
71.5 mm
12.2 mm
71.5 mm
1
1,7235 kr - 5,8852 kr 20289 I lager
Röd
44.5 mm
10.7 mm
44.5 mm
1
2,0037 kr - 6,7386 kr 31150 I lager
Röd
47.6 mm
12.1 mm
47.6 mm
1
14,0244 kr - 31,0358 kr 675 I lager
Naturfärgad
84.0 mm
3000
12.7 mm
84.0 mm
1
2,7664 kr - 6,1201 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
44.7 mm
3000
11.8 mm
44.7 mm
1
3,5591 kr - 3,5591 kr 16 I lager
Röd
70.0 mm
3000
11.0 mm
70.0 mm
1
1,9231 kr - 4,7221 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
30.2 mm
3000
9.9 mm
30.2 mm
1
3,2842 kr - 7,2385 kr 6630 I lager
Naturfärgad
51.0 mm
3000
11.8 mm
51.0 mm
1
2,145 kr - 4,7842 kr 8071 I lager
Naturfärgad
38.3 mm
3000
11.0 mm
38.3 mm
1
6,8347 kr - 15,1606 kr 2395 I lager
Naturfärgad
71.3 mm
3000
14.8 mm
71.3 mm
1
2,2139 kr - 2,326 kr Fråga angående leveranstidhär
Röd
41.3 mm
6000
8.7 mm
41.3 mm
1
5,0024 kr - 5,0024 kr 725 I lager
Röd
79.4 mm
6000
12.6 mm
79.4 mm
1
1,7604 kr - 3,8833 kr 3820 I lager
Naturfärgad
33.7 mm
3000
10.5 mm
33.7 mm
1
3,7132 kr - 8,2327 kr 3480 I lager
Naturfärgad
60.5 mm
3000
11.8 mm
60.5 mm
1
0,7269 kr - 1,1307 kr 100 I lager
Röd
31.8 mm
6000
7.7 mm
31.8 mm
2
1,9905 kr - 3,0963 kr Fråga angående leveranstidhär
Röd
70.0 mm
3000
11.0 mm
70.0 mm
2
0,9617 kr - 1,4961 kr Fråga angående leveranstidhär
Röd
47.6 mm
6000
9.5 mm
47.6 mm
2
1,4495 kr - 2,2549 kr 1400 I lager
Röd
54.0 mm
6000
10.3 mm
54.0 mm
2
2,3922 kr - 3,7212 kr 100 I lager
Röd
79.4 mm
6000
12.6 mm
79.4 mm
2
  • av 2
SAE flänsskydd 6000 PSI 79.4 mm J518-61 LDPE

10100394

Prisintervall
10,7994 kr - 3,1808 kr

Lagernivåer
4850 I lager
Egenskaper
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    14.0 mm
  • Kompatibel rörstorlek
    50.8 mm
  • Färg
    Röd
SAE flänsskydd 3000 PSI 71.5 mm J518-61 LDPE

10100332

Prisintervall
9,387 kr - 2,7464 kr

Lagernivåer
16020 I lager
Egenskaper
  • D
    71.5 mm
  • d
    71.5 mm
  • h
    12.2 mm
  • Kompatibel rörstorlek
    50.8 mm
  • Färg
    Röd
SAE flänsskydd 3000 PSI 44.5 mm J518-61 LDPE

10494400

Prisintervall
5,8852 kr - 1,7235 kr

Lagernivåer
20289 I lager
Egenskaper
  • D
    44.5 mm
  • d
    44.5 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kompatibel rörstorlek
    25.4 mm
  • Färg
    Röd
SAE flänsskydd 6000 PSI 47.6 mm J518-61 LDPE

10100363

Prisintervall
6,7386 kr - 2,0037 kr

Lagernivåer
31150 I lager
Egenskaper
  • D
    47.6 mm
  • d
    47.6 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kompatibel rörstorlek
    25.4 mm
  • Färg
    Röd
SAE flänsskydd 3000 PSI 84.0 mm J518-61 3000 LDPE

10186473

Prisintervall
31,0358 kr - 14,0244 kr

Lagernivåer
675 I lager
Egenskaper
  • D
    84.0 mm
  • d
    84.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Kompatibla flänstyper
    Delad fläns
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 3000 PSI 44.7 mm J518-61 3000 LDPE

10186435

Prisintervall
6,1201 kr - 2,7664 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    44.7 mm
  • d
    44.7 mm
  • h
    11.8 mm
  • Kompatibla flänstyper
    Delad fläns
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 3000 PSI 70.0 mm J518-61 3000 LDPE

10448670

Prisintervall
3,5591 kr - 3,5591 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • D
    70.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kompatibla flänstyper
    Delad fläns
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 3000 PSI 30.2 mm 3000 PSI 3000 LDPE

10186404

Prisintervall
4,7221 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    30.2 mm
  • d
    30.2 mm
  • h
    9.9 mm
  • Kompatibla flänstyper
    Delad fläns
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 3000 PSI 51.0 mm J518-61 3000 LDPE

10186442

Prisintervall
7,2385 kr - 3,2842 kr

Lagernivåer
6630 I lager
Egenskaper
  • D
    51.0 mm
  • d
    51.0 mm
  • h
    11.8 mm
  • Kompatibla flänstyper
    Delad fläns
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 3000 PSI 38.3 mm J518-61 3000 LDPE

10186428

Prisintervall
4,7842 kr - 2,145 kr

Lagernivåer
8071 I lager
Egenskaper
  • D
    38.3 mm
  • d
    38.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kompatibla flänstyper
    Delad fläns
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 3000 PSI 71.3 mm J518-61 3000 LDPE

10186466

Prisintervall
15,1606 kr - 6,8347 kr

Lagernivåer
2395 I lager
Egenskaper
  • D
    71.3 mm
  • d
    71.3 mm
  • h
    14.8 mm
  • Kompatibla flänstyper
    Delad fläns
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 6000 PSI 41.3 mm J518-62 6000 LDPE

10236048

Prisintervall
2,326 kr - 2,2139 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • Kompatibla flänstyper
    Delad fläns
  • SAE-kod
    J518-62
SAE flänsskydd 6000 PSI 79.4 mm J518-62 6000 LDPE

10448717

Prisintervall
5,0024 kr - 5,0024 kr

Lagernivåer
725 I lager
Egenskaper
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.6 mm
  • Kompatibla flänstyper
    Delad fläns
  • SAE-kod
    J518-62
SAE flänsskydd 3000 PSI 33.7 mm J518-61 3000 LDPE

10186411

Prisintervall
3,8833 kr - 1,7604 kr

Lagernivåer
3820 I lager
Egenskaper
  • D
    33.7 mm
  • d
    33.7 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kompatibla flänstyper
    Delad fläns
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 3000 PSI 60.5 mm J518-61 3000 LDPE

10186459

Prisintervall
8,2327 kr - 3,7132 kr

Lagernivåer
3480 I lager
Egenskaper
  • D
    60.5 mm
  • d
    60.5 mm
  • h
    11.8 mm
  • Kompatibla flänstyper
    Delad fläns
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd Delad fläns 31.8 mm J518-62 6000 LDPE - PIR

20592110

Prisintervall
1,1307 kr - 0,7269 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • d
    31.8 mm
  • h
    7.7 mm
  • Kompatibla flänstyper
    Delad fläns
  • SAE-kod
    J518-62
SAE flänsskydd Delad fläns 70.0 mm J518-61 3000 LDPE - PIR

20592103

Prisintervall
3,0963 kr - 1,9905 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    70.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kompatibla flänstyper
    Delad fläns
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd Delad fläns 47.6 mm J518-62 6000 LDPE - PIR

20592134

Prisintervall
1,4961 kr - 0,9617 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    47.6 mm
  • d
    47.6 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kompatibla flänstyper
    Delad fläns
  • SAE-kod
    J518-62
SAE flänsskydd Delad fläns 54.0 mm J518-62 6000 LDPE - PIR

20592141

Prisintervall
2,2549 kr - 1,4495 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • D
    54.0 mm
  • d
    54.0 mm
  • h
    10.3 mm
  • Kompatibla flänstyper
    Delad fläns
  • SAE-kod
    J518-62
SAE flänsskydd Delad fläns 79.4 mm J518-62 6000 LDPE - PIR

20592165

Prisintervall
3,7212 kr - 2,3922 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.6 mm
  • Kompatibla flänstyper
    Delad fläns
  • SAE-kod
    J518-62