10448717
12539
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 4,8567 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 3.126 in |
|---|---|
| D | 79.4 mm |
| d | 3.126 in |
| d | 79.4 mm |
| h | 0.496 in |
| h | 12.6 mm |
| Kompatibla flänstyper | Split Flange |
| SAE-kod | J518-62 |
| Kompatibel rörstorlek | 2 in |
| Kompatibel rörstorlek | 50.8 mm |
| Klassificering tryckklass (alla) | 6000 |
| Färg | Röd |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Typ | 1 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Material | LDPE |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta