Meny Sök

SAE flänsskydd Delad fläns 47.6 mm J518-62 6000 LDPE - PIR

SAE 6000psi punktsvetsskydd är utformade för att skydda SAE flänsnipplar. Ger maximalt skydd för punktsvetsar på ventiler och pumpar och har en driftstemperatur på -30 °C till +50 °C. Röda, av LDPE-material.
Essentra artikelnummer:

20592134

Tillverkarens artikelnummer:

20592134

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 1,4525 kr
1000 - 4999 1,0375 kr
5000 + 0,9337 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

145,25 kr

100 x 1,4525 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 47.6 mm
d 47.6 mm
h 9.5 mm
Kompatibla flänstyper Delad fläns
SAE-kod J518-62
Kompatibel rörstorlek 25.4 mm
Klassificering tryckklass (alla) 6000
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 1
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss