Meny Sök

SAE flänsskydd Delad fläns 79.4 mm J518-62 6000 LDPE - PIR

SAE 6000psi punktsvetsskydd är utformade för att skydda SAE flänsnipplar. Ger maximalt skydd för punktsvetsar på ventiler och pumpar och har en driftstemperatur på -30 °C till +50 °C. Röda, av LDPE-material.
Essentra artikelnummer:

20592165

Tillverkarens artikelnummer:

20592165

100 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 3,7212 kr
500 - 2499 2,658 kr
2500 + 2,3922 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

186,06 kr

50 x 3,7212 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 79.4 mm
d 79.4 mm
h 12.6 mm
Kompatibla flänstyper Delad fläns
SAE-kod J518-62
Kompatibel rörstorlek 50.8 mm
Klassificering tryckklass (alla) 6000
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 2
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss