Meny Sök

SAE flänsskydd Delad fläns 54.0 mm J518-62 6000 LDPE - PIR

SAE 6000psi punktsvetsskydd är utformade för att skydda SAE flänsnipplar. Ger maximalt skydd för punktsvetsar på ventiler och pumpar och har en driftstemperatur på -30 °C till +50 °C. Röda, av LDPE-material.
Essentra artikelnummer:

20592141

Tillverkarens artikelnummer:

20592141

1400 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 2,2549 kr
1000 - 4999 1,6106 kr
5000 + 1,4495 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

225,49 kr

100 x 2,2549 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 54.0 mm
d 54.0 mm
h 10.3 mm
Kompatibla flänstyper Delad fläns
SAE-kod J518-62
Kompatibel rörstorlek 31.8 mm
Klassificering tryckklass (alla) 6000
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 2
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss