Meny Sök

Rund rörinsats 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Polyeten Grå

Dessa runda rörinsatser ger ändarna på runda rör och stolpar ett polerat utseende och skydd. Har ett bra grepp och en perfekt passform för rörmätare, vilket gör monteringen enkel. Skyddar även mot vassa kanter.
Essentra artikelnummer:

10121290

Tillverkarens artikelnummer:

111171

125 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 14,8324 kr
250 + 8,0182 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

370,81 kr

25 x 14,8324 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 75.0 mm
H 22.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Maximal väggtjocklek 4.0 mm
Färg Grå
Slutför Polerad
Material Polyeten
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss