Meny Sök

Round Tube Insert 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm Grey PE

Dessa runda rörinsatser ger ändarna på runda rör och stolpar ett polerat utseende och skydd. Har ett bra grepp och en perfekt passform för rörmätare, vilket gör monteringen enkel. Skyddar även mot vassa kanter.
Essentra artikelnummer:

10076859

Tillverkarens artikelnummer:

111172

875 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 12,7273 kr
250 + 7,799 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

318,18 kr

25 x 12,7273 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 76.2 mm
H 22.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Maximal väggtjocklek 4.0 mm
Färg Grå
Slutför Polerad
Material Polyeten
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss