Meny Sök

Runda rörinsatser - multifunktion PCR

I lager

Runda rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.

Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILTPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
70 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h h1 Maximal väggtjocklek D Minimum Wall Thickness Köp
2,4501 kr - 2,7223 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
13,16 kr - 14,6223 kr 920 I lager
6.0 mm
0,4434 kr - 0,4926 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,7175 kr - 1,1162 kr 1500 I lager
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
1,3816 kr - 2,1491 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
3,8974 kr - 6,0626 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
0,7688 kr - 0,8542 kr 1000 I lager
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0 mm
1,0603 kr - 1,1781 kr 4000 I lager
11.5 mm
5.0 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
1,0531 kr - 1,6382 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
1,3897 kr - 2,1617 kr 1600 I lager
11.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
1,2409 kr - 1,3788 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
1,4561 kr - 1,6179 kr 5000 I lager
5.0 mm
1,4277 kr - 1,5864 kr Fråga angående leveranstidhär
18.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
60.0 mm
1.5 mm
1,7223 kr - 1,9137 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1,3315 kr - 1,4794 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
5.0 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
10,8197 kr - 12,0219 kr Fråga angående leveranstidhär
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
110.0 mm
2.0 mm
0,2264 kr - 0,3522 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
0,234 kr - 0,364 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
10,9757 kr - 12,1953 kr 1140 I lager
6.0 mm
0,2097 kr - 0,3262 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
  • av 4
Rund rörinsats 65.0 mm Svart LDPE - PCR

20753702

Prisintervall
2,7223 kr - 2,4501 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    65.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rund rörinsats 140.0 mm Svart LDPE - PCR

20753283

Prisintervall
14,6223 kr - 13,16 kr

Lagernivåer
920 I lager
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20753450

Prisintervall
0,4926 kr - 0,4434 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 35.0 mm Svart LDPE - PCR

20753504

Prisintervall
1,1162 kr - 0,7175 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • D
    35.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 44.5 mm Svart LDPE - PCR

20753566

Prisintervall
2,1491 kr - 1,3816 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 85.0 mm Svart LDPE - PCR

20753771

Prisintervall
6,0626 kr - 3,8974 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20753528

Prisintervall
0,8542 kr - 0,7688 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 48.0 mm Svart LDPE - PCR

20753597

Prisintervall
1,1781 kr - 1,0603 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.6 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Rund rörinsats 45.0 mm Svart LDPE - PCR

20753580

Prisintervall
1,6382 kr - 1,0531 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 45.0 mm Svart LDPE - PCR

20753573

Prisintervall
2,1617 kr - 1,3897 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 50.8 mm Svart LDPE - PCR

20753627

Prisintervall
1,3788 kr - 1,2409 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 55.0 mm Svart LDPE - PCR

20753658

Prisintervall
1,6179 kr - 1,4561 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 60.0 mm Svart LDPE - PCR

20753672

Prisintervall
1,5864 kr - 1,4277 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rund rörinsats 60.0 mm Svart LDPE - PCR

20753689

Prisintervall
1,9137 kr - 1,7223 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rund rörinsats 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20753634

Prisintervall
1,4794 kr - 1,3315 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Rund rörinsats 110.0 mm Svart LDPE - PCR

20753184

Prisintervall
12,0219 kr - 10,8197 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    110.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rund rörinsats 13.0 mm Svart LDPE - PCR

20753245

Prisintervall
0,3522 kr - 0,2264 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    4.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 15.0 mm Svart LDPE - PCR

20753290

Prisintervall
0,364 kr - 0,234 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    15.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 120.0 mm Svart LDPE - PCR

20753214

Prisintervall
12,1953 kr - 10,9757 kr

Lagernivåer
1140 I lager
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 10.0 mm Svart LDPE - PCR

20753122

Prisintervall
0,3262 kr - 0,2097 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm