Meny Sök

Rund rörinsats 40.0 mm Svart LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20753528

Tillverkarens artikelnummer:

20753528

900 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,8798 kr
5000 + 0,7918 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

879,80 kr

1000 x 0,8798 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 40.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Maximal väggtjocklek 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Färg Svart
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss