Meny Sök

Distans 12.8 mm 18.0 mm 40.0 mm PA

Denna runda, svarta ogängade distans av polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10047033

Tillverkarens artikelnummer:

005728059902

4306 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 6,0898 kr
500 - 999 4,6535 kr
1000 + 3,7487 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

608,98 kr

100 x 6,0898 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 40.0 mm
Innerdiameter 12.8 mm
Ytterdiameter 18.0 mm
Allt material Polyamid 6/6
Färg Svart
Distansens form Rund
Commodity Code 3926300090
Antal i förpackningen 100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss