Meny Sök

Distans 3.4 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

Denna runda, svarta ogängade distans av polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10044056

Tillverkarens artikelnummer:

005371859902

74034 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 0,9666 kr
1000 + 0,6937 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

483,30 kr

500 x 0,9666 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 5.0 mm
Innerdiameter 3.4 mm
Ytterdiameter 6.0 mm
Material PA
Färg Svart
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790
Antal i förpackningen 500

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss