Meny Sök

Distans 3.4 mm 6.0 mm 6.0 mm PA

Denna runda, svarta ogängade distans av polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10044094

Tillverkarens artikelnummer:

005372059902

129786 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,0456 kr
1000 + 0,7497 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

522,80 kr

500 x 1,0456 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 6.0 mm
Innerdiameter 3.4 mm
Ytterdiameter 6.0 mm
Material PA
Färg Svart
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790
Antal i förpackningen 500

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss