Meny Sök

Runda ogängade PA-distanser

I lager

Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..

Serienummer: SR1941

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
886 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Längd på distans Köp
1,9677 kr - 3,5763 kr 24560 I lager
8.2 mm
12.0 mm
30.0 mm
2,6715 kr - 4,869 kr 1333 I lager
12.8 mm
18.0 mm
20.0 mm
1,419 kr - 1,9677 kr 66360 I lager
8.2 mm
12.0 mm
15.0 mm
1,6086 kr - 2,93 kr 26541 I lager
12.8 mm
18.0 mm
7.5 mm
3,3034 kr - 5,3717 kr 22300 I lager
12.8 mm
18.0 mm
30.0 mm
1,1863 kr - 1,5368 kr 46050 I lager
4.2 mm
8.0 mm
20.0 mm
0,9292 kr - 1,2926 kr 126072 I lager
5.2 mm
10.0 mm
6.0 mm
1,3371 kr - 1,8384 kr 41803 I lager
5.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
2,0539 kr - 2,8438 kr 29500 I lager
6.3 mm
15.0 mm
7.5 mm
3,2603 kr - 5,3286 kr 26763 I lager
6.3 mm
15.0 mm
25.0 mm
1,5224 kr - 2,1113 kr 2250 I lager
8.2 mm
12.0 mm
20.0 mm
1,9246 kr - 3,5045 kr 39369 I lager
12.8 mm
18.0 mm
10.0 mm
1,7809 kr - 1,9389 kr 450 I lager
3.1 mm
8.0 mm
25.0 mm
1,1045 kr - 1,5368 kr 42524 I lager
8.2 mm
12.0 mm
7.5 mm
1,7379 kr - 2,3985 kr Fråga angående leveranstidhär
8.2 mm
12.0 mm
25.0 mm
2,298 kr - 4,1939 kr Fråga angående leveranstidhär
12.8 mm
18.0 mm
15.0 mm
1,6086 kr - 1,7379 kr 382 I lager
3.1 mm
8.0 mm
30.0 mm
1,5193 kr - 1,5193 kr Fråga angående leveranstidhär
2.3 mm
3.2 mm
1.6 mm
3,1598 kr - 3,1598 kr 65837 I lager
8.2 mm
16.0 mm
4.0 mm
0,8589 kr - 1,1978 kr 50470 I lager
4.2 mm
8.0 mm
7.5 mm
  • av 45
Distans 8.2 mm 12.0 mm 30.0 mm PA

10115145

Prisintervall
3,5763 kr - 1,9677 kr

Lagernivåer
24560 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 12.8 mm 18.0 mm 20.0 mm PA

10115183

Prisintervall
4,869 kr - 2,6715 kr

Lagernivåer
1333 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 8.2 mm 12.0 mm 15.0 mm PA

10115114

Prisintervall
1,9677 kr - 1,419 kr

Lagernivåer
66360 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 12.8 mm 18.0 mm 7.5 mm PA

10115152

Prisintervall
2,93 kr - 1,6086 kr

Lagernivåer
26541 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 12.8 mm 18.0 mm 30.0 mm PA

10115190

Prisintervall
5,3717 kr - 3,3034 kr

Lagernivåer
22300 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 4.2 mm 8.0 mm 20.0 mm PA

10114919

Prisintervall
1,5368 kr - 1,1863 kr

Lagernivåer
46050 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    4.2 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 5.2 mm 10.0 mm 6.0 mm PA

10114957

Prisintervall
1,2926 kr - 0,9292 kr

Lagernivåer
126072 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.0 mm
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

10115008

Prisintervall
1,8384 kr - 1,3371 kr

Lagernivåer
41803 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 6.3 mm 15.0 mm 7.5 mm PA

10115046

Prisintervall
2,8438 kr - 2,0539 kr

Lagernivåer
29500 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    6.3 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 6.3 mm 15.0 mm 25.0 mm PA

10115084

Prisintervall
5,3286 kr - 3,2603 kr

Lagernivåer
26763 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    6.3 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 8.2 mm 12.0 mm 20.0 mm PA

10115121

Prisintervall
2,1113 kr - 1,5224 kr

Lagernivåer
2250 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 12.8 mm 18.0 mm 10.0 mm PA

10115169

Prisintervall
3,5045 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
39369 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 3.1 mm 8.0 mm 25.0 mm Nylon

10203286

Prisintervall
1,9389 kr - 1,7809 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 8.2 mm 12.0 mm 7.5 mm PA

10115091

Prisintervall
1,5368 kr - 1,1045 kr

Lagernivåer
42524 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 8.2 mm 12.0 mm 25.0 mm PA

10115138

Prisintervall
2,3985 kr - 1,7379 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 12.8 mm 18.0 mm 15.0 mm PA

10115176

Prisintervall
4,1939 kr - 2,298 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 3.1 mm 8.0 mm 30.0 mm Nylon

10336489

Prisintervall
1,7379 kr - 1,6086 kr

Lagernivåer
382 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 2.3 mm 3.2 mm 1.6 mm Nylon 6

10169957

Prisintervall
1,5193 kr - 1,5193 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    1.6 mm
  • Innerdiameter
    2.3 mm
  • Ytterdiameter
    3.2 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 8.2 mm 16.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10184271

Prisintervall
3,1598 kr - 3,1598 kr

Lagernivåer
65837 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 4.2 mm 8.0 mm 7.5 mm PA

10114865

Prisintervall
1,1978 kr - 0,8589 kr

Lagernivåer
50470 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    4.2 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad