Meny Sök

Runda ogängade PA-distanser

I lager

Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..

Serienummer: SR1941

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
886 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Längd på distans Köp
22,0613 kr - 42,0401 kr 4085 I lager
12.6 mm
25.0 mm
70.0 mm
5,1562 kr - 11,3897 kr 11362 I lager
16.5 mm
25.0 mm
15.0 mm
5,6589 kr - 11,0881 kr 5400 I lager
12.6 mm
25.0 mm
10.0 mm
10,6141 kr - 18,7435 kr 4929 I lager
16.5 mm
25.0 mm
45.0 mm
12,4526 kr - 20,1798 kr 1359 I lager
16.5 mm
25.0 mm
50.0 mm
2,9012 kr - 4,7397 kr 47961 I lager
16.5 mm
25.0 mm
5.0 mm
1,363 kr - 2,4847 kr 33070 I lager
12.8 mm
18.0 mm
5.0 mm
8,6751 kr - 15,3251 kr 6834 I lager
16.5 mm
25.0 mm
35.0 mm
13,6447 kr - 22,0901 kr 1228 I lager
12.6 mm
25.0 mm
45.0 mm
18,7722 kr - 35,7492 kr 610 I lager
12.6 mm
25.0 mm
60.0 mm
3,7487 kr - 6,0898 kr 4305 I lager
12.8 mm
18.0 mm
40.0 mm
7,8421 kr - 15,3682 kr 1902 I lager
16.5 mm
25.0 mm
30.0 mm
10,6716 kr - 18,8297 kr 2050 I lager
12.6 mm
25.0 mm
30.0 mm
6,0755 kr - 11,878 kr 3682 I lager
16.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,7766 kr - 0,7766 kr 500 I lager
3.2 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,6247 kr - 0,7181 kr 9000 I lager
2.7 mm
5.0 mm
5.0 mm
8,3161 kr - 16,2875 kr 6975 I lager
16.5 mm
25.0 mm
30.0 mm
12,8835 kr - 20,8692 kr 2636 I lager
16.5 mm
25.0 mm
55.0 mm
15,0235 kr - 32,9771 kr 2397 I lager
16.5 mm
25.0 mm
70.0 mm
2,0615 kr - 2,0615 kr 138 I lager
8.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
  • av 45
Distans 12.6 mm 25.0 mm 70.0 mm PA

10047309

Prisintervall
42,0401 kr - 22,0613 kr

Lagernivåer
4085 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    70.0 mm
  • Innerdiameter
    12.6 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 16.5 mm 25.0 mm 15.0 mm PA

10047408

Prisintervall
11,3897 kr - 5,1562 kr

Lagernivåer
11362 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    16.5 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 12.6 mm 25.0 mm 10.0 mm PA

10047071

Prisintervall
11,0881 kr - 5,6589 kr

Lagernivåer
5400 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Innerdiameter
    12.6 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 16.5 mm 25.0 mm 45.0 mm PA

10047521

Prisintervall
18,7435 kr - 10,6141 kr

Lagernivåer
4929 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Innerdiameter
    16.5 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 16.5 mm 25.0 mm 50.0 mm PA

10047538

Prisintervall
20,1798 kr - 12,4526 kr

Lagernivåer
1359 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Innerdiameter
    16.5 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 16.5 mm 25.0 mm 5.0 mm PA

10047361

Prisintervall
4,7397 kr - 2,9012 kr

Lagernivåer
47961 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Innerdiameter
    16.5 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 12.8 mm 18.0 mm 5.0 mm PA

10046920

Prisintervall
2,4847 kr - 1,363 kr

Lagernivåer
33070 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 16.5 mm 25.0 mm 35.0 mm PA

10047484

Prisintervall
15,3251 kr - 8,6751 kr

Lagernivåer
6834 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Innerdiameter
    16.5 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 12.6 mm 25.0 mm 45.0 mm PA

10047217

Prisintervall
22,0901 kr - 13,6447 kr

Lagernivåer
1228 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Innerdiameter
    12.6 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 12.6 mm 25.0 mm 60.0 mm PA

10047279

Prisintervall
35,7492 kr - 18,7722 kr

Lagernivåer
610 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Innerdiameter
    12.6 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 12.8 mm 18.0 mm 40.0 mm PA

10047033

Prisintervall
6,0898 kr - 3,7487 kr

Lagernivåer
4305 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 16.5 mm 25.0 mm 30.0 mm PA

10047460

Prisintervall
15,3682 kr - 7,8421 kr

Lagernivåer
1902 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Innerdiameter
    16.5 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 12.6 mm 25.0 mm 30.0 mm PA

10047156

Prisintervall
18,8297 kr - 10,6716 kr

Lagernivåer
2050 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Innerdiameter
    12.6 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 16.5 mm 25.0 mm 20.0 mm PA

10047422

Prisintervall
11,878 kr - 6,0755 kr

Lagernivåer
3682 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    16.5 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Ogängad distans 3.2 mm 6.0 mm 3.0 mm PA

10560754

Prisintervall
0,7766 kr - 0,7766 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.0 mm
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Material
    PA
Distans 2.7 mm 5.0 mm 5.0 mm PA

10166932

Prisintervall
0,7181 kr - 0,6247 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Innerdiameter
    2.7 mm
  • Ytterdiameter
    5.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distans 16.5 mm 25.0 mm 30.0 mm PA

10047453

Prisintervall
16,2875 kr - 8,3161 kr

Lagernivåer
6975 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Innerdiameter
    16.5 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 16.5 mm 25.0 mm 55.0 mm PA

10047552

Prisintervall
20,8692 kr - 12,8835 kr

Lagernivåer
2636 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    55.0 mm
  • Innerdiameter
    16.5 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 16.5 mm 25.0 mm 70.0 mm PA

10047590

Prisintervall
32,9771 kr - 15,0235 kr

Lagernivåer
2397 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    70.0 mm
  • Innerdiameter
    16.5 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 8.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

10168226

Prisintervall
2,0615 kr - 2,0615 kr

Lagernivåer
138 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA