Meny Sök

Distans 16.5 mm 25.0 mm 70.0 mm PA

Denna runda, naturfärgade, ogängade distans av polyamid (PA 66) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10047590

Tillverkarens artikelnummer:

005845600002

2397 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 32,9771 kr
250 - 999 17,5658 kr
1000 + 15,0235 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

824,43 kr

25 x 32,9771 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 70.0 mm
Innerdiameter 16.5 mm
Ytterdiameter 25.0 mm
Material PA
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Commodity Code 3926300090
Antal i förpackningen 25

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss